Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flush Front T 10 Full

Flush Front T 10 Full

Google-Übersetzung,
Die Flush Front hat ein minimalistisches und modernes Design, bei dem das Glas bis zur Korridorseite gezogen wird. Wenige Bauteile und ein hoher Vorfertigungsgrad sorgen für eine schnelle Montage und einen einfachen Umbau. Dichte Frontpartien in Verlängerung von Glas- oder Türfüllungen bestehen aus furnierten Wandelementen.
Spezifikation
  • Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass. White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type 6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflush_front_solid_wall_10
  • ProduktfamilieSystem walls
  • ProduktgruppePartition walls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3000
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameGlass curtainwalling
  • UNSPSCCode30151806
  • OmniClassNummer23-15 13 19 15
  • OmniClassTitelWood Wall Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit