Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T936 Rizon Chrome Two-Handle Low Arc Roman Tub Faucet Includes Hand Shower
Moen

T936 Rizon Chrome Two-Handle Low Arc Roman Tub Faucet Includes Hand Shower

Google-Übersetzung,
Merkmale

Glatt poliert mit klaren, horizontalen Linien zeigen Rizon™ Wasserhähne und Accessoires, dass einfache Raffinesse oft alles ist, was Sie brauchen, um ein Badezimmer komplett zu machen. Der aktualisierte moderne Stil zeichnet sich durch einfache Kanten und weiche Rundungen aus, die gut in kleineren Bädern oder Gästetoiletten funktionieren.

  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • Zweigriff-Hebelgriffe erleichtern das Einstellen des Wassers
  • Handbrause mit einer Funktion
  • Aufbauend auf dem gemeinsamen Ventilsystem Moen M-PACT, mit dem Sie den Wasserhahnstil in Zukunft aktualisieren können, ohne dass Rohrleitungen ausgetauscht werden müssen
  • entspricht den Vorgaben des Americans with Disabilities Act (ADA).
  • eingeschränkte lebenslange Garantie
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-2076
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeRizon
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit