Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genta Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - T2473NH
Moen

Genta Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - T2473NH

Google-Übersetzung,

Merkmale

Die Badewannengarnitur Genta verfügt über zeitgemäße, geschwungene Kanten für einen ansprechenden und dennoch soliden Stil, der dem Badezimmer ein elegantes Gefühl verleiht.

  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • Hebel machen es einfach, das Wasser einzustellen
  • Ausgestattet mit dem PosiTemp®-Druckausgleichsregelventil zur Aufrechterhaltung der Wassertemperatur in der Dusche
  • Duschkopf separat erhältlich
  • Aufbauend auf dem gemeinsamen Ventilsystem Moen M-PACT, mit dem Sie den Wasserhahnstil in Zukunft aktualisieren können, ohne dass Rohrleitungen ausgetauscht werden müssen
  • entspricht den Vorgaben des Americans with Disabilities Act (ADA).
  • erfüllt die EPA WaterSense®-Kriterien, um Wasser zu sparen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
  • enthält rote und blaue Markierungen
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-T2473NH
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeGenta
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA