Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LYNX Shower kit with bath mixer 160 c/c
LYNX Shower kit with bath mixer 160 c/c
LYNX Shower kit with bath mixer 160 c/c
LYNX Shower kit with bath mixer 160 c/c

    LYNX Shower kit with bath mixer 160 c/c

    Google-Übersetzung,

    LYNX ist die neue Mora-Kollektion, die Moras höchste nachhaltige und funktionale Technologiestandards mit zeitloser Ästhetik und erstklassiger Materialauswahl vereint. Jedes Stück bietet ein kompromissloses Erlebnis in Chrom und Mattschwarz für einen exklusiven, eleganten Ausdruck.

    LYNX ist eine designorientierte Serie, die mit Moras charakteristischen Nachhaltigkeitsmerkmalen vereint ist und die Anforderungen des modernen Lebens übertrifft. Die Mischbatterien und Duschen von LYNX für Badezimmer und Spas bieten unser erstklassiges Duscherlebnis mit konstanter Temperaturtechnologie und luxuriösen Strahlmustern. In den Kücheneinheiten wird unsere führende wassersparende Innovation mit einer Form integriert, die Kurven und schlanke, flache Profile erforscht. Die Kollektion ist in elegantem poliertem Chrom oder atmosphärischem Mattschwarz erhältlich.

    Das LYNX Bade- und Duschset wertet mühelos Ihren Badezimmerstil und Ihr Badeerlebnis auf. In sauberem Chrom und mattem Schwarz bietet es verbesserte Ästhetik und Wassertechnologie auf Knopfdruck.

    Chrom, Artikelnummer: 341700 RSK: 8283457

    Mattschwarz, Artikelnummer: 341700.12 RSK: 8283474


    Spezifikation
    • Consist of:

      LYNX thermostatic mixer:

      • Pressure balanced thermostatic bath mixer with swivel spout.
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

      LYNX shower set (art.no. 34100):

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes
      • With Easy-Clean anti-limescale system
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer341700
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeLYNX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)257
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)3.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden