Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub

    LAVA I, bathtub

    Google-Übersetzung,

    Mit einem Namen, der an die fließenden, mineralreichen Qualitäten von Vulkangestein erinnert. Hergestellt aus einem fühlbaren, langlebigen Mineralverbundstoff mit wärmeisolierenden Eigenschaften, verbindet die Lava-Serie harmonische, moderne Ästhetik mit Komfort.
    Stille ist das Wort, das einem beim Mare I in den Sinn kommt. Seine zeitgemäße, freistehende Form ist sowohl ein Kunstwerk als auch ein Ort der Entspannung.

    Eine symmetrische Wanne mit einem Stöpsel in der Mitte und einem modernen 3 cm dicken Rand, in zwei Größen erhältlich, mit einem Überlauf, der so konzipiert ist, dass Wasserflecken minimiert werden.

    Artikelnummer: 951001

    Spezifikation
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Double ended
      • Weight: 92 kg
      • Volume: 280 l
      • Pre installed white waste
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer951001
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeWash Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)630
    • Breite (mm)770
    • Tiefe (mm)1580
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathing
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa