Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub

    LAVA III, bathtub

    Google-Übersetzung,

    Mit einem Namen, der an die fließenden, mineralreichen Qualitäten von Vulkangestein erinnert. Hergestellt aus einem fühlbaren, langlebigen Mineralverbundstoff mit wärmeisolierenden Eigenschaften, verbindet die Lava-Serie harmonische, moderne Ästhetik mit Komfort.

    Attraktive, moderne Proportionen und Formen sorgen für eine freistehende Badewanne im Mittelpunkt, die aus einem einzigartigen mineralischen Verbundmaterial besteht. Dieses besondere Design ist nur 140 cm lang; Dies macht es perfekt für diejenigen, die zeitgemäße Looks in einem kleineren Paket wünschen. Ein doppelseitiges Design ermöglicht das Baden an beiden Enden, mit eingebautem Überlauf.

    Artikelnummer: 951003

    Spezifikation
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Single ended
      • Weight: 95 kg
      • Volume: 265 l
      • Pre installed white waste
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer951003
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeWash Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)615
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)1400
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathing
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit