Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC-62 Doppelflügelige Tür mit Außenöffnung
Morad

AC-62 Doppelflügelige Tür mit Außenöffnung

Das AC-62 ist ein isoliertes System, das für Außenanwendungen wie Fenster, Türen und Schaufenster konzipiert wurde. Es ermöglicht die Herstellung von Schiebetüren, automatischen Türen, Fenstern mit Innen- und Außenöffnung sowie Dreh-, Falt- und gebogenen Konstruktionen.

Zwei Aluminiumprofile sind durch eine thermische Trennung verbunden, wodurch ein Profil mit einer Rahmenbreite von 62 mm und einer Flügelbreite von 70 mm entsteht. Die Breite und die Struktur der Profile gewährleisten eine hohe Stabilität und hervorragende thermische Eigenschaften, während die Systemkosten niedrig bleiben.

Spezifikation
    • Wärmedurchgangskoeffizient: Uw=1,14 W/(m²K)
    • Spezifischer Schalldämmwert: Rw=33 dB
    • Widerstand gegen Windlast: C5
    • Wasserundurchlässigkeit: E1500
Technische Spezifikation
  • Referenznummerac-62-door-double-opening-outwards
  • ProduktfamilieFenster & Türen
  • ProduktgruppeAC-62
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-20
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)62
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003534
  • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 11 16
  • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 13 13
  • OmniClassTitelAluminum Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika