Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Matrix MX-11 Concealed Fastener Rainscreen/Wall Panel System
Matrix MX-11 Concealed Fastener Rainscreen/Wall Panel System
    Archiviert

    Matrix MX-11 Concealed Fastener Rainscreen/Wall Panel System

    The Matrix Series is a concealed fastener rainscreen/wall panel system. It features ten different profiles with unique bold box rib configurations. Combine with other Matrix panels, or with panels from our Integrity Series or Pulse Series.

    Product Highlights

    • Machine roll-formed for top quality consistent product
    • Can be integrated with other Matrix, Integrity, and/or Pulse panels
    • Interlocking joint with concealed clip and fastener design
    • Available in heavy gauge galvalume, aluminum, zinc, stainless steel, and copper
    • Can be installed horizontally, vertically, as a soffit, or even diagonally
    • Standard finish and custom finish options available
    • Standard and custom perforated options available
    • Mitered seam corners, trimless ends, and curving options
    Spezifikation
    • Panel Attachment

      Concealed clip and fastener design (Matrix-Integrity-Pulse integrated clip)

      Panel Dimensions

      Width: 12" nominal

      Depth: 1.5" nominal

      Standard Lengths: 5'-30' (shorter and longer lengths available)

      Color and Finish Options

      Full range of Morin standard colors as well as custom color finish options are available. Finish on one side, or both sides.

      Environmental

      LEED Certified and EPDs available for all products. View the EPD and LEED letter on our Certifications page.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermatrix-mx-11-wall-panel-system
    • ProduktfamilieWall Systems
    • ProduktgruppeMatrix Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEC003108
    • ETIM-NameSiding
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung07 42 13
    • Format2014TitelMetal Wall Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19 11
    • OmniClassTitelMetal Wall Panels
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit