Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

Google-Übersetzung,

mtu gasbetriebene Stromaggregate bieten Ihnen eine kontinuierliche, wirtschaftliche, zuverlässige und nachhaltige Energiequelle. Alle unsere Gasaggregate nutzen Erdgas, Flüssiggas und Dual-Fuel-Optionen und vereinen die höchste Leistung im Bereich von 50-60 kWe elektrischer Leistung.

Produkt -Highlights:

  • Entwickelt und hergestellt in Einrichtungen, die nach den Normen ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004 zertifiziert sind
  • Verifiziertes Produktdesign, Qualität und Leistungsintegrität
  • Erstklassige Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
  • Optimierte Wartungsintervalle
  • Erweiterte Überwachung und Kommunikation
  • Akzeptiert Nennlast in einem Schritt gemäß NFPA 110
  • Konform mit Industriekodizes und -standards
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRolls-Royce-Solutions-America-Gas-50-60kWe
  • ProduktfamilieElectrical Generator Sets
  • ProduktgruppePSI 5.7L NA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Stromerzeugung & Licht
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameDiesel generators
  • UNSPSCCode26111601
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika