Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator Set mtu - Series 4000 - 20V • 3600-4000kVA • 50Hz • 3,3-11kV • Prime & Standby Power

Diesel Generator Set mtu - Series 4000 - 20V • 3600-4000kVA • 50Hz • 3,3-11kV • Prime & Standby Power

Google-Übersetzung,

mtu Gas- und Dieselaggregate in Kombination mit mtu Energiespeicherprodukten bieten zuverlässige Lösungen für Ihre Stromerzeugungsanforderungen. Mit niedrigem Kraftstoffverbrauch, langen Wartungsintervallen und niedrigen Emissionen, unterstützt durch mehr als 60 Jahre Erfahrung, sind unsere Produkte auf Leistung ausgelegt. Kunden auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass wir zuverlässige Energie für eine Vielzahl von Anwendungen liefern, vom Gesundheitswesen, Rechenzentren, Flughäfen, Produktionsstätten bis hin zu unabhängigen Kraftwerken und Mikronetzen. Unser Produktportfolio umfasst Stromaggregate von 27 bis 11.830 kWe.

Produkt -Highlights:

• Entwickelt und hergestellt in Einrichtungen, die nach den Normen ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004 zertifiziert sind

• Geprüftes Produktdesign, Qualität und Leistungsintegrität

• Branchenführender durchschnittlicher Ladefaktor

• Hochmoderne Abgasreinigung

• Hervorragender Kraftstoffverbrauch

• Erstklassige Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit

• Optimierte Wartungsintervalle

• Erweiterte Überwachung und Kommunikation

• Lastaufnahme nach ISO 8525-5 Klasse G3

• Akzeptiert Nennlast in einem Schritt gemäß NFPA 110

• Konform mit Industriekodizes und -standards

Spezifikation
  • System specification:

    •Engine: mtu 20V4000G04; fuel consumption or emission optimized

    •Generator: 4 pole three-phase synchronous generator, Brushless, self-excited, self-regulating, self-ventilated, Digital voltage regulator, Anti condensation, heater, Stator winding Y-connected, accessible, neutral (brought out), Protection IP23, Insulation class H, utilization acc. to H, Radio suppression, EN55011, group 1, cl. B, Short circuit capability 3xIn for 10 sec, Excitation by AREP + PMI, Mounting of CT´s: 3x 2 core CT´s, Winding pitch: 2/3, winding, Voltage setpoint adjustment ± 5%, Meets NEMA MG-1, BS 5000, IEC 60034-1, VDE 0530, DIN EN 12601, AS1359 and ISO 8528, requirements

    •Radiator: Electrical or mechanical driven radiator designed for 40°C or 50°C ambient air temperature

    •Air Filtration: Single stage air cleaners

    •Fuel System: Common rail fuel injection with optional fuel filter, water separator and fuel return cooler

    •Starting System: 24V starter with optional batteries, charger and redundant option

    •Controls:  Generator set controller with metering, protection, fault-alarm status indication, event recording functionalities

    •Sound data: Consult your local mtu distributor for sound data

    •Emissions data: Consult your local mtu distributor for emissions data

    •Warranty: 2 Year Standard

    •Available options: Oversized generator, different controller options, power distribution panel, circuit breaker, fuel filtration systems, starting/charging system, exhaust components and vibration insulation


Technische Spezifikation
  • Referenznummermtu-20V4000-DS3600-4000-Prime_Standby-Power
  • ProduktfamilieElectrical Generator Sets
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Stromerzeugung & Licht
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameDiesel generators
  • UNSPSCCode26111601
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien