Für präzise, nicht parametrische „statische“ Revit- und IFC-Modelle prüfen Sie bitte den 3D-Konfigurator unter „Links – Ausschreibungsinformationen“.
NW Acoustical 645, Teil der Generation 4 Folding Glass Walls by NanaWall- Produktfamilie, ist in der Lage, eine beispiellose Schallkontrolle bis zu einer beeindruckenden Einheit STC 45 zu erreichen. Dieses System kombiniert schlanke, akustisch getrennte Aluminiumrahmen und spezielle Dichtungen mit schallverstärktem Glas, um dies zu erreichen Optimale Leistung mit der Gerätereihe STC von STC 35 bis STC 45 – und das alles bei maximaler Transparenz und natürlichem Tageslicht für die Durchflutung der Innenräume. NW Acoustical 645 wurde speziell für Bildungsanwendungen und Innenräume entwickelt, in denen akustische Privatsphäre von größter Bedeutung ist.
NW Acoustical 645 verfügt über zwei Schwelleroptionen für eine nahtlose Integration. Die flächenbündige Minimal-Oberflächenschwelle ist ADA-konform und sorgt bei Installation mit fertigem Bodenbelag für eine nahtlose Integration zwischen den Innenräumen. Die Option „Bündige Schwelle“ ist ADA-konform und verfügt über einen Aluminium-Bodenschieneneinsatz, der hohen Absatzschutz bietet. Die Flansche der Schwelle liegen auf dem fertigen Boden auf, um einen sauberen Übergang zu schaffen.
Pendeltüren wurden unabhängig auf 500.000 Zyklen ohne Ausfall getestet. Zur ADA-Konformität können diese Pendeltüren optional mit höheren Trittplatten ausgestattet werden. NW Acoustical 645 mit einem STC 45 qualifiziert sich für Enhanced Acoustical Performance IEQc9 (LEED für Schulen) und EQc9 (LEED für Innenarchitektur und Bauwesen).
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |