Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nordpeis Duo 2 DV Stove
Nordpeis Duo 2 DV Stove
    Nordpeis

    Nordpeis Duo 2 DV Stove

    4.7 von 5 Sternen4.7(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ein eleganter Holzofen, der sich für moderne, energieeffiziente Häuser eignet. Nordpeis Duo 2 hat Seitenfenster, die einen fantastischen Blick auf die Flammen ermöglichen. Der Ofen hat ein praktisches Holzfach zur Aufbewahrung von Holz an der Seite. Entworfen von Ingvild W. Mørk und Karoline Bommen in einer schlanken und stilvollen Form.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernordpeis_duo_dv2
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeDuo DV 2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1279
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)365
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)120
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Italien
    Norwegen
    Österreich
    Portugal
    Schweden
    Spanien