Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nordpeis Lisboa Fireplace
Nordpeis Lisboa Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Lisboa Fireplace

    4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ein eleganter Holzkamin, der sich für moderne, energieeffiziente Häuser eignet. Nordpeis Lisboa ist ein schmaler Kamin, der sehr wenig Stellfläche benötigt. Lisboa hat eine integrierte Brandschutzwand auf der Rückseite, die es ermöglicht, es direkt an einer Wand aus brennbarem Material zu platzieren. Der Ofen hat an drei Seiten Glas, das eine gute Sicht auf das Feuer von drei Seiten und ein dekoratives Holzfach bietet.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernordpeis_lisboa
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeLisboa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1630
    • Breite (mm)413
    • Tiefe (mm)452
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)121
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Italien
    Norwegen
    Österreich
    Portugal
    Schweden
    Spanien