Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NFS2-640 Intelligent Fire Alarm Panel
Archiviert

NFS2-640 Intelligent Fire Alarm Panel

The NFS2-640 is engineered specifically for mid-size applications, and easily expanded via NOTIFIER’s intelligent
fire alarm network, NOTI-FIRE-NET, to accommodate future building expansion.
Adapts to Your Needs
The NFS2-640’s modular design maximizes flexibility
and allows customization to your specific fire protection
needs. And should those needs change in the future,
the NFS2-640 can adapt with the addition, removal,
or replacement of system modules.
Adapts to Your Environment
Using ONYX Intelligent Sensing algorithms - built into
every ONYX Series panel - the NFS2-640 learns the
environment in which the smoke sensors are installed.
The NFS2-640 self-optimizes each individual sensor
alarm thresholds to speed response times and minimize,
if not eliminate, nuisance alarms.
• 1 SLC expandable to 2
• 636 intelligent points (159 detectors/159 modules per SLC)
• 4 on-board NACs
• Optional integrated digital voice evacuation (DVC) support
• Networkable (NOTI-FIRE-NET)
• 80 or 640 character LCD display with QWERTY keypad
Technische Spezifikation
  • Referenznummernfs2-640-fire-alarm-panel
  • ProduktfamilieAlarm Panels
  • ProduktgruppeONXY
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC002685
  • ETIM-NameCentral fire alarm system
  • UNSPSCNameFire alarm systems
  • UNSPSCCode46191505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm panels
  • Klassifizierung10 44 13
  • Format2014TitelFire Protection Cabinets
  • OmniClassNummer23-29 31 13
  • OmniClassTitelFire Alarm Control Panels
  • CSIUniFormatIICodeD4030
  • CSIUniFormatIITitleFire Protection Specialties
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit