Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
    Onduline
    Archiviert

    Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus

    Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.
    Spezifikation
    • Onduline® Underroofing sheet DRS BT-150 PLUS is suitable for roofs with:
      • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 18 and 22 cm.
      • Roman, plain and concrete roof tiles.
      • Slate.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDRSBT-150PLUS
    • ProduktfamilieOnduline Bajo Teja DRS
    • ProduktgruppeIndividual sheets
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-02-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1050
    • Tiefe (mm)2.4
    Verwandt
    • HauptmaterialZellulose
    • Sekundär MaterialAsphalt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)6.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • OmniClassNummer23-13 39 00
    • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit