Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Systemlösung Solargründach FKD
Optigrün

Systemlösung Solargründach FKD

BESONDERHEITEN

  • Für extensive Dachbegrünungen
  • auflastgehaltene Solaraufständerung zur dachdurchdringungsfreien Befestigung von PV-Modulen bzw. PV-Modulreihen
  • Modulreihen können in Süd- oder Ost-West-Ausrichtung verlegt werden
  • Module können sowohl hochkant (Portrait) als auch quer (Landscape) befestigt werden
  • FKD 25 bietet einen großzügigen Wasserspeicher und leitet Überschusswasser zuverlässig ab
Spezifikation
  • TECHNISCHE DATEN

    Gewicht: ab 110 kg/m² bzw. 1,1 kN/m²

    Schichthöhe: ab 8 cm

    Dachneigung: 0-5°

    Vegetationsform: Sedum-Sprossen

    Wasserspeicher: 25 l/m²

    Spitzenabflussbeiwert: Cs = 0,4-0,5

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolar-roof-system-solution-fkd
    • ProduktfamilieOptigrün Roof System Solution
    • ProduktgruppeSolar green roof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)110
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 33 00
    • Format2014TitelNatural Roof Coverings
    • OmniClassNummer23-13 39 00
    • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings