Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dilution Tanks - T8
Orion

Dilution Tanks - T8

Google-Übersetzung,

T8-Verdünnungstanks mit FIP-Anschlüssen sind für die Aufnahme, Verdünnung und Neutralisierung ätzender und schädlicher chemischer Abfälle konzipiert, bevor diese in die öffentliche Kanalisation oder die Umwelt eingeleitet werden. Diese 1,5 USG-Tanks sind nahtlos und haben eine gleichmäßige Wandstärke. Sie verfügen standardmäßig über eine integrierte Abdeckung, einen einzelnen FIP-Einlass mit Tauchrohr, einen einzelnen FIP-Auslass und eine 3-Zoll-Reinigungsöffnung oben. Alle Durchdringungen sind durch Wärme mit der Tankwand verschmolzen. Optionen für Einlass-/Auslassanschlussgröße und Auslassposition können ausgewählt werden.

Spezifikation
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • Standard integral cover, single FIP inlet with dip tube, single FIP outlet, and 3 in. top cleanout
    • Select inlet/outlet connection size options and outlet location
    • Size is 1.5 USG
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdilution-tanks-t8
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-27 29 19
  • OmniClassTitelTanks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit