Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
pH Monitor Sample Tanks - T16
Orion

pH Monitor Sample Tanks - T16

Google-Übersetzung,

Die T16 pH-Monitor-Probenbehälter sind nahtlos und weisen eine gleichmäßige Wandstärke auf. Sie verfügen standardmäßig über einen FIP-Ein- und -Auslass. Alle Durchführungen sind wärmeverschweißt mit der Behälterwand. Der Deckel ist abgedichtet und verschraubt und besitzt eine mittig angeordnete NeutraGuard pH-Sondenaufnahme. Ein FIP-Ein- und -Auslass ist Standard. Sie können zwischen Standard- und optionalen Ein- und Auslasspositionen sowie -größen wählen. Es stehen außerdem zwei Anschlussoptionen, drei Deckelvarianten und drei Halterungsoptionen zur Verfügung. Das Fassungsvermögen beträgt 5 USG (US-Gallonen).

Spezifikation
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • Cover is gasketed bolt-down style with a centrally located NeutraGuard pH probe insertion
    • Select standard single or optional inlet and outlet locations and sizes
    • Size is 5 USG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerpH-Monitor-Sample-Tanks-t16
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-27 29 19
  • OmniClassTitelTanks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit