Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lunis 2® mini
OSRAM_FR

Lunis 2® mini

4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Lunis 2® mini, Downlight, Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus Kunststoff, Aluminium metallisiert, glänzend, BAP65 (L≤ 1000cd/m²), Lichtverteilung: direkt strahlend, LED-Lichtfarbe: 830, warmweiß, Vorschaltgerät: BE, mit Klemme, 3-polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Kunststoff, weiß, Durchmesser: 172 mm, Einbautiefe: 180 mm, Montagebereich: Klemmlänge: 1..40mm , Einbauring, flach, aus Kunststoff, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): CS I (Erdung), Kennzeichnung: CE, ENEC in Vorbereitung, zulässige Umgebungstemperatur innen: ≤ +25°C ,
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5DN11K77VL339C
  • ProduktfamilieLuminaires d'intérieur à LED
  • ProduktgruppeDownlights encastrés avec LED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)174
  • Breite (mm)172
  • Tiefe (mm)172
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911