Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RapidView® High Speed Exterior Metal Door – 999
RapidView® High Speed Exterior Metal Door – 999

    RapidView® High Speed Exterior Metal Door – 999

    Google-Übersetzung,

    RapidView ®​ 999

    Das elegante und raffinierte RapidView ® Modell 999 ist eine Vollsichttür mit kratzfesten Polycarbonatplatten und Öffnungsgeschwindigkeiten von bis zu 80 Zoll pro Sekunde. RapidView ® Modell 999 wurde für hohe Zyklen und einfache Bedienung entwickelt, wurde unabhängig getestet und hält Windlasten von bis zu 50 psf* stand. Die einfache Installation und der geringe Wartungsaufwand tragen zur Attraktivität der Tür bei und verfügen über vollständig aufklappbare Führungen, vollständig montierte Vorhänge und einen vorverdrahteten Motoranschluss. RapidView ® Modell 999 ist perfekt für stark frequentierte Anwendungen geeignet, bei denen Ästhetik und Sichtbarkeit gefragt sind.

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

    Spezifikation
    • Standard max width: 20'

      Standard max height: 21'

      Speed: up to 80" per second

      Wind load: up to 50 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 15')

      Door material: aluminum and scratch-resistant polycarbonate

      Perforated option: optional powder coat-matched perforated slat for 24% open area

      Operation: direct drive motor and gearbox system

      Control panel:

      • Variable frequency drive

      • NEMA 4X

      • cULus listed

      Obstruction detection: integrated light curtain

      Reversing safety edge: wireless reversing edge

      Electrical availability: 230V AC 3PH; 460V AC 3PH; 575V AC 3PH†; ​​
      (†requires stand-alone mounted transformer)

      Warranty: 5-year limited

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhigh-speed-exterior-metal-door-999
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeHigh Speed Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 33 23.13
    • Format2014TitelOverhead Rapid Coiling Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25
    • OmniClassTitelOverhead Metal Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika