RapidFlex® 995
Kompakte, vorinstallierte Header-Baugruppe für Anwendungen mit geringer Kopffreiheit jetzt Standard.
RapidFlex® Modell 995 ist ein robustes Außen-Schnelllauftor aus Gummi mit einem mehrfach verstärkten NBR-Gummivorhang und einer hochfesten Führungskonstruktion, die rauen Außenbedingungen standhält. Es verfügt über eine unabhängig getestete Windlast von bis zu 27,0 psf*. Das RapidFlex® Modell 995 umfasst branchenführende Standardsicherheitsfunktionen wie eine Umkehrkante, zwei Sätze Infrarot-Hinderniserkennungssensoren und eine Türstoppvorrichtung. Perfekt für Parkhäuser, Lebensmittel-/Getränke-, Bergbau-, Auto-/Transport- und Produktionsanlagen.
Entwickelt für hohe Zyklen
Robuste Konstruktion
Zum Patent angemeldetes Vorhangschloss
Geringer Wartungsaufwand
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |