Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Speed Freezer and Cooler Door - 997

High Speed Freezer and Cooler Door - 997

Google-Übersetzung,

RapidFreeze® 997

RapidFreeze® Modell 997 ist eine Innentür aus Stoff für Hochgeschwindigkeitsgefrier- und Kühlschränke mit einem isolierten Vorhang, der Wärmeverlust und Kondensation in Umgebungen verhindert, in denen die Temperaturen auf beiden Seiten der Türöffnung stark schwanken. Mit einem zum Patent angemeldeten Design mit vierfach abgedichteten Führungen und einem optionalen beheizten Luftvorhang ist diese anwendungsorientierte Lösung flexibel genug, um die thermischen Leistungsanforderungen anspruchsvoller Temperatur- und Feuchtigkeitskombinationen zu erfüllen. RapidFreeze® 997 setzt die Tradition der Marke Overhead Door™ fort und bietet überlegene Leistung, Geschwindigkeit und Langlebigkeit sowie modernste technische Innovation. Diese Gefrier- und Kühlschranktür wurde speziell für die Kaltlagerung sowie für Lebensmittel- und Getränkeeinrichtungen entwickelt.

Merkmale

Thermische Leistung

  • Isolierter Vorhang bietet Barriere gegen Wärmeverlust und Kondensation
  • Aktiv beheizte Führungen sorgen dafür, dass die gesamte Führungshöhe eine gleichmäßige Temperatur aufweist, um eine reibungslose Türbewegung zu gewährleisten
  • Vierfach abgedichtete, isolierte Führungen verhindern Kondensation der Führungen und den Verlust klimatisierter Luft um den Vorhang herum.

Geschwindigkeit

  • Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 80 Zoll pro Sekunde

Konzipiert für den harten Einsatz mit vielen Zyklen

  • Die abbrechbare Bodenleiste lässt sich bei versehentlichem Kontakt mit dem Gabelstapler von beiden Seiten der Öffnung aus leicht zurücksetzen.
  • Federloses Design erfordert nur minimale Wartungsunterbrechungen
  • Direkt montiertes Getriebeantriebssystem minimiert Verschleiß
  • Der Frequenzumrichter verhindert plötzliche Stöße beim Starten/Stoppen der Tür

BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

Spezifikation
  • Standard max width: 12'

    Standard max height: 18'

    Opening speed: up to 80" per second

    Closing speed: up to 40" per second

    Break-away self-reset

    Wind load: up to 2.0 PSF (pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 10')

    Curtain panel: 2 layers of PVC coated polyester with 1 layer of polyester weave and conductive plus radiant insulation

    Operation: direct drive motor and gearbox system with a door stop device

    Control panel:

    • Variable frequency drive - NEMA 4X

    • cULus listed

    • Onboard self-diagnostic and service reminder

    • Built-in padlockable field disconnect; includes power for guide heater and blower

    Guide design: thermally broken, with active heat, quad brush seals and front/rear breakaway capabilities

    Obstruction safety detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 16" and 50" - 54" from floor

    Reversing safety edge: wireless reversing edge

    Electrical availability: 230V AC 3PH; 460V AC 3PH; 575V AC 3PH†

    (†requires stand-alone mounted transformer)

    Warranty: 5-year limited

    Actuation options: push button, key switch, pull switch, loop detector, motion detector, treadle switch, radio control

    Signal device options: red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light

    Programmable LED lighting system: tall light bar with red, yellow, green lighting

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhigh-speed-freezer-and-cooler-door-997
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeHigh Speed Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 34 13
  • Format2014TitelCold Storage Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 19 21
  • OmniClassTitelOverhead Composite Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika