Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated Wind Load Sectional Door - 515

Insulated Wind Load Sectional Door - 515

Google-Übersetzung,

Das Thermacore ® Windlasttor Modell 515 ist dafür ausgelegt, höheren Konstruktionsdrücken standzuhalten und die örtlichen Bauvorschriften hinsichtlich der Windgeschwindigkeit zu erfüllen. Dieses isolierte Windlast-Sektionaltor aus Stahl und Polyurethan-Isolierung weist einen R-Wert von 12,12 auf.

BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

Spezifikation
  • ​Standard Features

    Standard max width: 20'2"

    Standard max height: 20'1"

    R-value: 12.12

    Thermal break: yes

    Air infiltration: 0.23 cfm/ft2 at 15mph

    Panel thickness: 1 3/8”

    Exterior steel: 0.015" (0.35mm)

    Exterior surface: Embossed wood grain finish or microgroove textured

    Standard springs: 10,000 cycle

    Sound Transmission: Class 20

    Wind load: certified to meet Miami-Dade wind load requirements

    Warranty: 10 years against cracking, splitting or deterioration due to rust-through. 10 years delamination. ​

    Door Options

    • Jamb Seal ​
    • 3" Track
    • High Cycle Springs - 25k, 50k, 100k
    • Factory Glazed Windows ​​
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinsulated-wind-load-sectional-doors-515
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeWind Load
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika