Das Rolltor Modell 610 aus Stahl ist aus gutem Grund ein Dauerbrenner. Die Standardfunktionen übertreffen die Qualitätsnorm und eine Vielzahl von Optionen ermöglichen echte Anpassungen. Das Modell 610 wird standardmäßig mit einem Vorhang aus verzinktem Stahl oder optional mit einem Vorhang aus Edelstahl oder Aluminium gebaut. Die Standardvorhanglamelle ist das attraktive gebogene Profil C-187, wobei zusätzliche Lamellenoptionen in gebogener und flacher Ausführung erhältlich sind. Die Oberflächen reichen von vier Standardfarben bis zu etwa 200 Pulverbeschichtungsfarben oder können nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Eine Vielzahl weiterer Optionen – einschließlich Motorbetrieb, Schlupftüren, Abluftöffnungen, Montage zwischen Pfosten, Zylinderschlösser und Spezialpakete – ermöglichen die Anpassung des 610 an jede Umgebung.
Das Sicherheits- und Sturmschutzmodell 610F ist eine Spezialoption für Sturmschutzräume, Schulen und Einsatzzentralen. Das Modell 610F bietet Tornado-Schutz und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen für hohe Windlasten und Aufprallwerte gemäß FEMA 361.
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |