Das Sektionaltor Modell 426 aus Stahl ist ideal für Schwerlastanwendungen, die Schutz vor den Elementen erfordern. Diese Tore haben eine Plattenstärke von 2 Zoll (51 mm), Zwischen- und Endpfosten aus 16-Gauge-Stahl, eine gerippte Stahlaußenseite und eine 26-Gauge-Stahlrückwand. Die Polystyrol-Isolierung bietet einen R-Wert von 7,35. Das Modell 426 ist ein 24-Gauge-Tor, das in Größen bis zu 28'2" (8585 mm) Breite und 24'1" (7341 mm) Höhe erhältlich ist und in Weiß oder Industriebraun angeboten wird. Eine Vielzahl von Optionen, darunter Verstärkungsstreben, bewegliche Mittelpfosten und Motorbetrieb, ermöglichen den Einsatz dieser isolierten Schwerlasttore in einer Vielzahl von gewerblichen und industriellen Umgebungen.
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |