Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS25 VCR/DVD/DVR Mount

DS25 VCR/DVD/DVR Mount

Google-Übersetzung,

VCR-Befestigung, in Höhe und Breite verstellbar, diese Halterungen sind für die meisten Frontlader-VCRs, VCPs und DVD-Player geeignet. Die Sicherheitsversion verwendet manipulationssichere Einstellschrauben, die das Gerät an Ort und Stelle halten. Das Kit enthält alle Teile für die einfache Befestigung an Peerless-AV-TV-Halterungen. Alle Einheiten sind stapelbar, mit Ausnahme der PM47-Modelle.

Merkmale

  • Verfügbare Sicherheitsversionen
  • Passend für die meisten Videorecorder und DVD-Player mit Frontlader
  • Höhen- und Breitenverstellung
Spezifikation
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 13.25 - 17.25 X 1.5 - 2.75" (337 - 438 X 38 - 70mm)
    • Max load; 50lb (22.7kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6.5 x 4.0 x 14.5" (165.1 x 101.6 x 368.3mm)
    • UPC Code; 735029225867

    Variant ID: 29193699262579

    Variant SKU: DS25

    Type: Racks and Shelves

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds25
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit