Der PLA6 bietet eine Komplettlösung für Displays bis zu 95 Zoll in einer Vielzahl von Installationen, darunter Lobbys, Hotelzimmer, Konferenzräume, öffentliche Displays oder Heimkinos. Seine Ganzstahlkonstruktion ermöglicht es ihm, Bildschirme bis zu 175 Pfund zu tragen, während seine selbstschmierenden Buchsen eine reibungslose Artikulation und Positionierung Ihres Displays für eine optimale Anzeige ermöglichen. In Kombination mit einstellbaren Neigungs- und Schwenkfunktionen ist der PLA6 der einzige Wandarm, den Sie brauchen.
Merkmale
- Inklusive Netzkabelummantelung und Kabelbindern zur ordentlichen Kabelführung
- Fünf horizontale Armpositionen im Abstand von 2,6 Zoll (66 mm) zur flexiblen seitlichen Platzierung des Displays
- Universalmodelle passen auf Displays mit Montagelochmustern bis zu 730 x 433 mm (28,75 Zoll B x 17,05 Zoll H).
- +10/-5° Neigung
- 7° Rollwinkel zur Nivellierung des Displays nach der Installation
- Drei Drehpunkte mit bis zu 180° Schwenkbarkeit für vielseitige Displaypositionierung
- Der Arm lässt sich bis zu 822 mm (32,37 Zoll) von der Wand aus ausfahren.