Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SP850-UNLP Pull-out Pivot Wall Mount for 32"-80" Displays

SP850-UNLP Pull-out Pivot Wall Mount for 32"-80" Displays

Google-Übersetzung,

Die ausziehbare Schwenkhalterung SP850 kombiniert die besten Eigenschaften einer Wandhalterung und eines Schwenkarms. Im geschlossenen Zustand fungiert die SP850 als flache oder neigbare Wandhalterung. Mit nur 69 mm Abstand zur Wand verbergen die einzigartige Wandplatte und das integrierte Kabelmanagement alle Komponenten und Kabel. Im ausgezogenen Zustand gleitet die robuste Armkonstruktion der SP850 sanft 284 mm aus der Wand heraus und ermöglicht eine Schwenkung des Displays um bis zu 45°. Die SP850 ist ideal für Anwendungen, bei denen das Display in die Wand eingelassen, individuell eingerahmt oder in eine Wand mit mehreren Displays eingepasst werden muss.

Merkmale

  • Spezielle Modelle umfassen eine VESA® 100 und 200 x 100 mm kompatible Adapterplatte (für Nicht-VESA-Displays ist eine Adapterplatte des Modells PLP oder LC erforderlich) | Universelle Modelle passen auf Displays mit Montagelöchern bis zu 600 x 400 mm (23,62" B x 15,75" H).
  • IncreLok™-Neigung ermöglicht eine Neigung von 0°, 5° und 10° | ±1° Rollwinkel zur horizontalen Nivellierung des Displays während der Installation
  • Kann an 16" Holzpfosten, Beton und Schlackenblöcken befestigt werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 80"
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • VESA Pattern; 600 x 400mm (23.62" x 15.75")
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.73" - 11.18" (69 - 284mm)
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; +1° / -1°
    • Swivel Yaw; +45° / -45°
    • Tilt; 0°, 5°, 10°
    • Product Dimensions (W x H x D); 24.38" x 16.78" x 2.73"-11.18" (619 x 428 x 69-284mm)
    • Product Weight; 30.4lb (13.8kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 39lb (17.60kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 4.25 x 33" (304.8 x 108.0 x 838.2mm)
    • UPC Code; 735029246398

    Variant ID: 34322255741059

    Variant SKU: SP850-UNL

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersp850-unlp
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit