Der SmartMount®-Flachbildschirmwagen wurde für die sichere Montage, Bewegung und Lagerung der 55- und 84-Zoll-Versionen des Microsoft® Surface™ Hub entwickelt. Der Wagen ist UL®-zertifiziert bis 300 lb, hat die von Microsoft empfohlene Betrachtungshöhe und bietet vertikale Anpassungsmöglichkeiten, sodass das Display bei Bedarf in jeder Höhe bis zu 60 Zoll über dem Boden positioniert werden kann. Große Wandplatten und feststellbare Rollen bieten eine stabile Grundlage für Touch-Anwendungen, während Kabelführungskanäle für ein ordentliches Erscheinungsbild und eine schnelle und einfache Einrichtung sorgen. Der SR598-HUB ist ideal für Anwendungen im Bildungs-, Unternehmens- oder Gastgewerbe und die perfekte mobile Lösung für jede kollaborative Umgebung.
Microsoft, Encarta, MSN und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
Merkmale
- Inklusive Verlängerungskabel-Manager an der Wagenbasis
- Die Wagenspalten verfügen über Indikatoren für die von Microsoft empfohlene Betrachtungshöhe zur einfachen Installation
- Eckstoßfänger verhindern Schäden an Türen und Wänden beim Bewegen oder Lagern des Wagens
- Von UL aufgeführte Tragfähigkeit von 300 lb (136,1 kg)
- Lässt sich leicht manövrieren auf 4" (102 mm) Lenkrollen, zwei davon mit Feststellbremse
- Strukturierte schwarze Pulverbeschichtung hilft, Fingerabdrücke und Staub zu verbergen
- Open-Frame-Displayadapter hilft, Störungen beim Displayeingang zu vermeiden
- Das Display kann für eine optimale Betrachtungshöhe überall entlang der Säule angebracht werden (bis zu 60 Zoll in der Mitte)
- Integriertes Kabelmanagement schützt, enthält und verbirgt Kabel für eine saubere, professionelle Installation
- Universalhalterung für Displays von 200 mm bis 1200 x 600 mm