Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SL787+ RE OP

SL787+ RE OP

LED-Deckeneinbauleuchte.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet - Diffusor aus opalem PMMA für eine optimale Lichtstreuung und Gleichmäigkeit des Lichts - Geradliniges schlichtes Design mit bündigen Endkappen - Perfekte Optik durch hochwertig ausgeführte Profilverbindungen - Hohe Wirtschaftlichkeit durch Leuchteneffizienzen bis 159 lm/W - UGR <19 für alle Lichtströme - Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung - Einfache und komfortable Leuchtenmontage - Lichteinsätze austauschbar - Lichtverteilung direkt - Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM - Inkl. benötigtem Einbauzubehör - Viele weitere Leuchtenausführungen und Lichtbandkonfigurationen möglich unter www.light-performer.com
Technische Spezifikation
  • Referenznummersl787-plus-re-op
  • ProduktfamilieTechnical indoor
  • ProduktgruppeLinear systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)110
  • Breite (mm)1412
  • Tiefe (mm)70
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPMMA
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • UNSPSCNameRecessed lighting
  • UNSPSCCode39111505
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClassTitelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien