Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SQUARE PRO 64/2 A/M

SQUARE PRO 64/2 A/M

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227 - Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit - Altersbeständige Silikon-Dichtung - Elektrische Anschlußdose im Körper integriert samt Aludeckel - Stopfbuchse M25x1,5 für Kabel mit Ø 9-16 mm - Lichtquelle besteht aus mehreren LED-Modulen - Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk - Außenschrauben aus Edelstahl - Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Feuerverzinkung - Mit Goniometer zur Einstellung der Ausrichtung - Der für die SQUARE PRO angegebene Leistungswert schließt die Verluste der Anschlusseinheit ein - Die Ausführungen SQUARE PRO 4CH sind nicht mit Schutzglas verwendbar - Für die Stromversorgung von SQUARE PRO ausschließlich die als Zubehör verfügbaren Anschlusseinheiten verwenden - Die Scheinwerfer mit den entsprechenden Anschlusseinheitsvorrichtungen (BOX oder Stahlplatte) sachgemäß kombinieren. Die Anzahl von Verbindungskanälen beobachten: 2 Kanäle (2CH), 3 Kanäle (3CH) oder 4 Kanäle (4CH) - Es sind dimmbare Netzteile DALI, 1-10V, ON-OFF in wasserdichten BOXEN IP66 oder auf Metallplatten der Schutzart IP 20 verfügbar, die in die wasserdichten Schaltkästen integriert werden müssen. Die elektrische Verbindung zwischen diesen und den jeweiligen Strahlern muss über ein maximal 50 Meter langes Kabel erfolgen - Alle Versorgungseinheiten sind ausgerüstet mit zusätzlicher Schutzeinrichtung gegen Netzüberspannungen bis 10 kV (DM und DM).
Technische Spezifikation
  • Referenznummersquare-pro-64-2-am
  • ProduktfamilieProfessional
  • ProduktgruppeProfessional floodlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)97
  • Breite (mm)560
  • Tiefe (mm)985
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001744
  • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 68
  • Format2014TitelExterior Athletic Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClassTitelFloodlight Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit