Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Highline B1 Precision Series Metal Wall Panel

Highline B1 Precision Series Metal Wall Panel

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Verdeckte Befestigungs- oder Clipmontage
  • Mehrere Rippenmuster bieten eine Vielzahl von Looks und Gestaltungsmöglichkeiten
  • Kostengünstige Installation
  • Horizontaler oder vertikaler Einbau
  • Paneellängen: Aluminium bis 22' und Stahl bis 30'
  • 1-3/8” Tiefe verfügbar: B1, B2, C1, C2, M1, S1, S2

Mit den Wandpaneelen der Precision-Serie als Teil unserer umfangreichen Reihe architektonischer Wandpaneele bietet Petersen unübertroffene Designflexibilität, indem es kühne visuelle Effekte mit einer einfachen, kostengünstigen Installation kombiniert. Profile sind in verschiedenen Rippenmustern erhältlich.

Breiten sind in zwei Optionen erhältlich. Die Rippenmuster verleihen dem Äußeren jedes Gebäudes ein dramatisches Erscheinungsbild und können mit einer vollständigen Palette von PAC-CLAD-Oberflächen, aus der Sie wählen können, alle architektonischen Elemente an der Gebäudehülle ergänzen.

Wandpaneele der Precision-Serie können in einigen Anwendungen auch vertikal installiert und bis zu einer maximalen Länge von 25 Fuß hergestellt werden. Darüber hinaus können die Paneele der Precision-Serie perforiert für den Einsatz in Bildschirmanwendungen für Geräte spezifiziert werden.

Spezifikation
  • Keywords: cladding, metal, architectural, 

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpetersen-highline-b1-precision
  • ProduktfamilieWall Panels
  • ProduktgruppeWall panels concealed fastener
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
  • UNSPSCCode301518
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
  • Klassifizierung07 64 00
  • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNummer23-13 37 13
  • OmniClassTitelExterior Wall Cladding

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit