Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profilit™
Pilkington
Archiviert

Profilit™

A self-supporting glazing system, Pilkington Profilit™ Profiled Glass Architectural System offers a wide range of design options. With its significantly higher design flexibility, Pilkington Profilit™ Glass is an excellent alternative to glass block and other translucent materials. Pilkington Profilit™ Glass has been used for large glass facades and interior glass walls in Europe for more than 30 years, in a wide range of building types, including architectural and residential applications. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Spezifikation
  • Available in channel lengths up to 23 feet. Allows natural light in while maintaining privacy. Wired channels available for increased impact safety. Can be utilized in curved walls. Installs vertically or horizontally. Channels can be fully tempered. Aluminum perimeter frame provides structural strength. Excellent light transmission. Minimal maintenance. Energy efficient. Proven performance. Sound insulation.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProfilit
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • Klassifizierung08 80 00
  • Format2014TitelGlazing
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit