Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F530 Continuous suspended ceiling 500-PPR12,5-BR-CR3

F530 Continuous suspended ceiling 500-PPR12,5-BR-CR3

Google-Übersetzung,
Placo-Lösung aus strukturierter Decke aus Gipskarton und F530-Stahl. Es hat eine gleichmäßige und glatte Oberfläche und ist für Innenräume geeignet.
Spezifikation
  • The Placo Standard ceiling system consists of Placo 4PRO plasterboard (12,5mm) and F530 steel with spacing every 500mm. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas with best finish.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercontinuous_suspended_ceiling_f530_500-ppr125-br-cr3
  • Produktfamilieceiling
  • ProduktgruppeStandard
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialTrockenbauplatte
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
  • Nettogewicht (kg)13.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameDrywall
  • UNSPSCCode30161503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoard and sheet ceiling systems
  • Klassifizierung09 29 00
  • Format2014TitelGypsum Board
  • OmniClassNummer23-15 19 23
  • OmniClassTitelCeilings
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien