Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F530 Continuous suspended ceiling 600-ST12,5-BR-CR2
F530 Continuous suspended ceiling 600-ST12,5-BR-CR2

    F530 Continuous suspended ceiling 600-ST12,5-BR-CR2

    Google-Übersetzung,
    Placo-Lösung aus strukturierter Decke aus Gipskarton und F530-Stahl. Es hat eine gleichmäßige und glatte Oberfläche und ist für Innenräume geeignet.
    Spezifikation
    • The Placo Standard ceiling system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm) and F530 steel with spacing every 600mm. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontinuous_suspended_ceiling_f530_600-st125-br-cr2
    • Produktfamilieceiling
    • ProduktgruppeStandard
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialTrockenbauplatte
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameDrywall
    • UNSPSCCode30161503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoard and sheet ceiling systems
    • Klassifizierung09 29 00
    • Format2014TitelGypsum Board
    • OmniClassNummer23-15 19 23
    • OmniClassTitelCeilings
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien