Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FHP Continuous suspended ceiling ST12,5-BR-GESSO SISAL
FHP Continuous suspended ceiling ST12,5-BR-GESSO SISAL

    FHP Continuous suspended ceiling ST12,5-BR-GESSO SISAL

    Google-Übersetzung,
    Placo Solution aus Drahtdecke bestehend aus Gipskarton und verzinktem Draht. Es hat einen hervorragenden Kostenvorteil und ist für Innenräume geeignet.
    Spezifikation
    • The Placo Standard ceiling system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm) and plaster. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontinuous_suspended_ceiling_fhp_st125-br-gesso_sisal
    • Produktfamilieceiling
    • ProduktgruppeStandard
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialTrockenbauplatte
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameDrywall
    • UNSPSCCode30161503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoard and sheet ceiling systems
    • Klassifizierung09 29 00
    • Format2014TitelGypsum Board
    • OmniClassNummer23-15 19 23
    • OmniClassTitelCeilings
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien