Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X625-COM CANTONEIRA

GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X625-COM CANTONEIRA

Google-Übersetzung,
Placo Solution hat eine abnehmbare Decke aus Gipskarton und Stahlrahmen hergestellt. Es hat eine praktische Installation und einen einfachen Zugang zum Plenum und ist für Innenräume geeignet.
Spezifikation
  • The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerregistrable_suspended_ceiling_gyprexliso_625x625-com_cantoneira
  • ProduktfamilieRemovable ceiling
  • ProduktgruppeGyprex Clean
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialTrockenbauplatte
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
  • Nettogewicht (kg)9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameDrywall
  • UNSPSCCode30161503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoard and sheet ceiling systems
  • Klassifizierung09 29 00
  • Format2014TitelGypsum Board
  • OmniClassNummer23-15 19 23
  • OmniClassTitelCeilings
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien