Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GYPTONE Registrable suspended ceiling BASE 31 625X625

GYPTONE Registrable suspended ceiling BASE 31 625X625

Google-Übersetzung,
Placo Solution hat eine abnehmbare Decke aus Gipskarton und Stahlrahmen hergestellt. Es hat eine praktische Installation und einen einfachen Zugang zum Plenum und ist für Innenräume geeignet.
Spezifikation
  • The Placo Standard ceiling system consists of Placo plasterboard Gyptone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerregistrable_suspended_ceiling_gyptone_base_31_625x625
  • Produktfamilieceiling
  • ProduktgruppeStandard
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialTrockenbauplatte
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
  • Nettogewicht (kg)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameDrywall
  • UNSPSCCode30161503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoard and sheet ceiling systems
  • Klassifizierung09 29 00
  • Format2014TitelGypsum Board
  • OmniClassNummer23-15 19 23
  • OmniClassTitelCeilings
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien