Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    Google-Übersetzung,
    Placo-Lösung aus feuchtigkeitsbeständiger Gipskartonplatte, Schiene und Ständerwerk parallel zur bestehenden Struktur. Es ist für neue Arbeiten oder Reformen in Innenräumen angezeigt.
    Spezifikation
    • The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershaft_hydro_83-70-400-ru125-br-lv70
    • ProduktfamilieWall
    • ProduktgruppeMoisture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2.55
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • HauptmaterialTrockenbauplatte
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)12.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameDrywall
    • UNSPSCCode30161503
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_80_96_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShafts
    • Klassifizierung09 29 00
    • Format2014TitelGypsum Board
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11
    • OmniClassTitelGypsum Board Fixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit