Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1.3.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin cavity partition with traditional wall assembly
1.3.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin cavity partition with traditional wall assembly
1.3.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin cavity partition with traditional wall assembly
1.3.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin cavity partition with traditional wall assembly
    Pladur

    1.3.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin cavity partition with traditional wall assembly

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Trennwandkonstruktion besteht aus zwei unabhängigen Pladur®-Wandverkleidungen, die jeweils beidseitig an einer tragenden Wand abgestützt sind. Jede Wandverkleidung besteht aus einem Rahmen aus verzinkten Stahlprofilen, dessen Innenseite zur Abstützung der Ständer dient. Dabei ist ein Mindestabstand von 10 mm zwischen Rahmen und Wand einzuhalten. An der Außenseite jedes Wandverkleidungsrahmens werden eine oder zwei Pladur®-Platten (N, I, H1 oder OMNIA) verschraubt. Im Lieferumfang sind die entsprechenden Mengen an Pladur®-Materialien enthalten: Schrauben, Dichtstoffe, Fugenband, elastische/akustische Randfugen etc. sowie Dübel für Boden- und Deckenprofile etc. Die Oberflächen werden in Qualitätsstufe 1 für Fliesen, Laminate, Unterkonstruktionen etc. ausgeführt. Je nach Oberflächenbeschaffenheit (wird im Design festgelegt) sind auch Qualitätsstufen 2 (Q2), 3 (Q3) und 4 (Q4) möglich. Der Kern jeder Pladur®-Konstruktion ist vollständig mit Mineralwolle gefüllt. Die Installation erfolgte gemäß den Empfehlungen von Pladur®, der Norm UNE 102043 und den CTE-Anforderungen.

    Spezifikation
    • Partition walls between areas of different uses (habitable premises, protected or otherwise) and between these areas and other common areas in buildings.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_1_tqs_1_31
    • Produktfamilie1. Tabiques de separación PLADUR®
    • Produktgruppe1.3. Mixtos
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum board partition systems
    • Klassifizierung09 21 16.33
    • Format2014TitelGypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11
    • OmniClassTitelGypsum Board Fixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions