Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4.5.1 CEILINGS - FON+ T-60 profiles concealed acoustic
Pladur

4.5.1 CEILINGS - FON+ T-60 profiles concealed acoustic

Google-Übersetzung,
Abgehängte Decke bestehend aus einem Profilrahmen aus verzinktem Stahlblech mit Pladur® T-60 im Abstand von 300 mm, abgehängt an der Grundkonstruktion mit Pladur® T-60-Halterungen und Gewindestange Ø 6 mm, abgestützt auf mechanisch befestigten Pladur®-Profilen den gesamten Umfang. Auf diesem Rahmen wird eine Pladur® FON+ Platine verschraubt. Entsprechende Mengen an Pladur®-Materialien: Schrauben, Verbindungen, Fugenband, elastische Verbindungen usw. Komplett fertiggestellt mit Qualitätsstufe 2 (Q2), Stufe 3 (Q3), Stufe 4 (Q4), je nach Oberflächenbeschaffenheit (noch festzulegen). durch das Design). Installiert gemäß den Empfehlungen von Pladur®, der Norm UNE 102043 und den CTE-Anforderungen.
Spezifikation
  • Continuous ceilings that require special acoustic conditioning for classrooms, boardrooms, libraries, etc.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpladur_4_tec_4_51
  • Produktfamilie4. Techos PLADUR®
  • Produktgruppe4.5. Acondicionamiento acústico y decorativo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameGypsum board
  • UNSPSCCode30161509
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes