Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4.6.2 CEILINGS - board width 1200 mm NEO suspended
4.6.2 CEILINGS - board width 1200 mm NEO suspended
4.6.2 CEILINGS - board width 1200 mm NEO suspended
4.6.2 CEILINGS - board width 1200 mm NEO suspended
    Pladur

    4.6.2 CEILINGS - board width 1200 mm NEO suspended

    Google-Übersetzung,

    Die Decke besteht aus einem Doppelrahmen aus Profilen, die auf gleicher Höhe montiert sind. Der Hauptrahmen aus Pladur® NEO P-Profilen ist mit Pladur® NEO-Aufhängeclips und Ø 6 mm-Gewindestangen an der Grundkonstruktion befestigt und ruht auf Pladur® NEO CP-Profilen am Rand. Der Nebenrahmen aus Pladur® NEO S-Profilen ist rechtwinklig mit Clipverbindungen im Lochkern des Hauptrahmens verbunden und wird mit Pladur® MM-Schrauben an den Pladur® NEO CP-Randprofilen befestigt. Eine oder zwei Pladur®-Platten (N, H1, F oder OMNIA) sind rechtwinklig mit dem Hauptrahmen verschraubt. Es werden entsprechende Mengen an Pladur®-Materialien verwendet: Schrauben, Dichtstoffe, Fugenband, elastische Fugen etc. Die Oberfläche entspricht den Qualitätsstufen Q2, Q3 und Q4 (gemäß der im Design festgelegten Ausführung). Die Konformität ist durch das Zertifikat TC-087066 bestätigt.

    Spezifikation
    • Continuous suspended ceilings for indoor rooms providing acoustic insulation and fire resistance. They are easier to install and provide greater consistency due to the twin frames laid out crosswise to each other. In areas with medium moisture levels, Pladur® H1 or Pladur® OMNIA boards with secondary frame spacing every 400 mm should be installed.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_4_tec_4_62
    • Produktfamilie4. Techos PLADUR®
    • Produktgruppe4.6. NEO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels