Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
lili Hängeleuchte 3000 K
lili Hängeleuchte 3000 K
lili Hängeleuchte 3000 K
    planlicht

    lili Hängeleuchte 3000 K

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Hochwertige LED-Flächenleuchte in flachem, rundem Design aus nahtlos verschweißtem, pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil für Pendelmontage. Wahlweise erhältlich in silber RAL9006 oder weiß RAL9016 feinstruktur matt. Grundplatte aus Stahlblech zur Aufnahme von LED Platinen und Betriebsgeräte. Montage mittels Seilabhängungen, max. Pendellänge 2000mm, stufenlos regulierbar mittels Schnellspannern. Elektrischer Anschluss über 3- oder 5-polige, transparente Einspeisung und Deckenbaldachin. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus PMMA für eine homogene Ausleuchtung oder mittels satiniertem Mikroprisma aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. Leuchte lieferbar in 5 verschiedenen Größen, 2 Leistungsstufen (HO/LO) und 2 Lichtfarben (3000K/4000K). Optional erhältlich mit dynamisch weißen Licht.
    Spezifikation
      • Material: Aluminium
      • Oberfläche/Farbe: weiß RAL9016 / silber RAL9006
      • Lichtoptik: Diffusor PMMA satiniert / PMMA Mikroprisma
      • Leuchtmittel: LED HO / LED LO / LED HCL
      • Farbtemperatur: 3000K
      • Farbwiedergabeindex: Ra>80
      • Leistung: 12 - 182W
      • Lichtstrom: 910 - 22600lm
      • Schutzart: IP20
      • Schutzklasse: I
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlili_pendant_luminaire_3000k
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppePendant luminaire
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)89
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911