Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathtub folding seat - G01JDS57

Bathtub folding seat - G01JDS57

Google-Übersetzung,

Klappsitz mit Nylonlatten, aus verzinktem Stahlrohr, beschichtet mit biokompatiblem, sich warm anfühlendem Vinyl - G01JDS57

Spezifikation
  • Folding seat for bathtub with slatted seat to be anchored to the wall and placed on the edge of the bath. With a pleasant appearance, warm to the touch and easy to clean, it has no elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The assembled article is composed of a body made of galvanized steel tube coated with a non-toxic, biocompatible and antibacterial vinyl sheath according to ISO 22196, particularly effective against MRSA, E-COLI, Legionella, Pseudonomas reducing bacteria and mold levels and mushrooms up to over 99.9% over 24 hours; the antibacterial effectiveness is guaranteed for the whole life of the product the seat is made of sturdy polyamide 6 slats; available in various colors with glossy finish. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of AISI 304 stainless steel plates, equipped with a counter-leveling plate and a quick-fitting plate cover, both made of PA6 with a glossy finish. The plates act as a hinge for the seat fitted with an anti-fall clutch system. Produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - G01JDS57

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG01JDS57
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeSeats and stools
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)710
  • Breite (mm)447
  • Tiefe (mm)130.5
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyamid
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)5.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit