Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    Google-Übersetzung,
    WC-Paket "einbaufertig" mit Klappe - Gesamtgröße: 63 x 36 cm Gewicht: 23,5 kg
    Spezifikation
    • NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerP0056
    • ProduktfamilieNOE
    • ProduktgruppeToilet Cisterns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)765
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)635
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit