Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade
Pottorff
Archiviert

Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade

The FSD-151 combination fire smoke damper employs airfoil blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-151 is qualified to 4,000 ft/min (20.3 m/s) and 6 in.wg. (1.5 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance ratings up to 2 hours.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer12245
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeDampers for Air Ductwork
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-04-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationDämpfer
  • UNSPSCNameVentilation dampers
  • UNSPSCCode40101504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire and smoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13
  • Format2014TitelDampers
  • OmniClassNummer23-33 29 00
  • OmniClassTitelHVAC Dampers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit