Die PREFA Fassaden Sidings zählen zu den Klassikern in der traditionellen sowie in der modernen Fassadengestaltung. Diese hochwertigen Fassadenpaneele aus Aluminium lassen sich senkrecht, waagrecht oder auch diagonal verlegen und werden als vorgehängte hinterlüftete Fassade ausgeführt. Das bedeutet, zwischen Tragwerk und PREFA Alufassade ist ein Hinterlüftungsraum, in dem die Luft zirkulieren kann.
Gestaltungsmöglichkeiten mit den PREFA Sidings
Mit der PREFA Siding Fassade können Sie sich Ihre maßgeschneiderte Fassadenlösung selbst zusammenstellen. Wählen Sie aus den vier verschiedenen Baubreiten 138 mm, 200 mm, 300 mm sowie 400 mm und den Oberflächenstrukturen glatt, stucco oder liniert. Sie können aus einer Farbpalette von 24 Farben Ihre gewünschte PREFA Sidings Farbe wählen. (Beachten Sie hier die Standardfarben der einzelnen Baubreiten, nähere Infos dazu entnehmen Sie bitte der .) Durch unterschiedliche Längen (500–6.200 mm) und dem Einsatz von Schattenfugen und Fugen haben Sie weitere Kombinationsmöglichkeiten. Stellen Sie sich durch die Kombination dieser Eigenschaften Ihre Wunsch-Fassade zusammen und kreieren Sie so Ihre individuelle Hausfassade.
Die Sidings werden mit dem bewährten Nut- und Federsystem indirekt befestigt (verdeckte Befestigung), ganz ohne sichtbare Schrauben oder Nieten. Dies ist eine beliebte Alternative zum Klick-System.
Besonders hervorzuheben ist, dass die Siding Fassadenprofile aus Aluminium nach EN 13501-1 der Brandverhaltensklasse „A1“ – also nicht brennbar – entsprechen.
Sie wünschen sich eine langlebige Holzoptikfassade, die Sie nie mehr streichen müssen? Dann sind Sie bei den pflegeleichten Alu Sidings in den Farben "Walnuss braun", "Eiche beige-grau" und "Eiche natur" genau richtig.
Vorteile der PREFA Sidings:
Das Sidings Fassadensystem lässt sich vielfältig einsetzen, egal ob als Hausfassade, Giebelverkleidung, Sockelverkleidung, oder als optisches Highlight, um Akzente zu setzen. Kombinieren Sie:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Frankreich |
Irland |
Italien |
Kroatien |
Lettland |
Litauen |
Luxemburg |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Russland |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Slowenien |
Tschechische Republik |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |