Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SteelBuilt Window & Door Systems

SteelBuilt Window & Door Systems

Google-Übersetzung,

SteelBuilt Window & Door®-Systeme zeichnen sich durch präzise europäische Ingenieurskunst aus und bieten eine elegante, moderne Alternative zu herkömmlichen Aluminium- oder Hohlkammerrahmen. Die Systeme zeichnen sich durch schmale Stahlprofile aus, die für höhere Stabilität, überlegene Leistung und eine verbesserte Ästhetik sorgen. Stellen Sie sich die Stärke von Stahl und die Schönheit großer Glasflächen vor.

HAUPTMERKMALE

  • Schmale Stahlprofile
  • Türen in einflügeliger oder zweiflügeliger Ausführung erhältlich
  • Kann mit einer Vielzahl von Glasprodukten verwendet werden
  • Rahmen werden üblicherweise geschweißt und einbaufertig geliefert, oder bei Bedarf „KD“
  • Feuerbeständigkeit bis zu 90 Minuten verfügbar
  • Robuste geschweißte Stahlkonstruktion der Türen
  • Verschiedene Hardware verfügbar
  • Erhältlich in Edelstahl oder pulverbeschichtet

Spezifikation
  • Performance Data

    Steel Curtainwall SystemsAluminum Curtainwall Systems
    Wind Load Capacity3x stronger-
    Glass Size3x Larger-
    Heat Transfer CoefficientLowHigh
    Profile SweatingRareCommon
    Thermal ExpansionMinimalHigh
Technische Spezifikation
  • Referenznummersteelbuilt-window-door
  • ProduktfamilieArchitectural Frames
  • ProduktgruppeSteelBuilt Window & Door Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden