Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
57034 - PRESTO Neo Sensor deck-mounted
Presto

57034 - PRESTO Neo Sensor deck-mounted

Google-Übersetzung,

57034 - EINZELNER SENSOR-ARMATUR ZUR STANDMONTAGE - PRESTO NEO Sensor-Standmontage - Batterie

Spezifikation
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 1.9 l/min with integrated spray flow limiter
    • High quality anti-limescale sprayer
    • Anti-water-hammering design

    > Hydraulic supply :

    • On Male G 1/2" (15x21) connection - Cold or premixed water

    > Power supply :

    • External 6V DC CRP2 lithium battery, IP65 Water Proof box

    > Material and colour finish :

    • Injected metal and brass. Chrome plated.

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minutes thermal shocks

    > Security :

    • Anti-overflow security time: 30 seconds (anti-blocking system preventing the water to flow continuously)
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of power failure or sensor error
    • Duty flush 45s each 24h after last use
    • Low battery alert (blinking led)

    > Delivered with :

    • 1 Mounting assembly kit ( Clamping & nut)
    • 1 Filter gasket
    • 1 solenoid valve
    • 1 power supply (battery & battery box)
    • 1 installation guide

    > Standards & approvals :

    • Brass in accordance with EN1982, EN12164 & EN1165
    • Brass UBA list compliant
    • REACH and RoHS compliant
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • WRAS certified
Technische Spezifikation
  • Referenznummer57034
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit