Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
58000 - PRESTO OPTIMA - OPTIMA deck-mounted sensor mixer tap, 3 l/min, battery
Presto

58000 - PRESTO OPTIMA - OPTIMA deck-mounted sensor mixer tap, 3 l/min, battery

Google-Übersetzung,

58000 - PRESTO OPTIMA - OPTIMA Aufputz-Sensorarmatur, 3 l/min, Batterie

Spezifikation
  • >  Recommended operating pressure:

    • 1 to 5 bar

    >  Operation:

    • Automatic release and shut-off by hand detection
    • PMR-friendly non-contact release

    >  Flow rate:

    • 3l/min at 3 bar with integrated antiscalant regulated aerator

    >  Hydraulic power supply:

    • Flexibles F G 3/8'' (12x17)

    >  Power supply:

    • 6V type CRP2 lithium battery in housing integrated into valve body

    >  Material(s) and finish(s):

    • Die-cast metal body | Chrome finish

    >  Heat resistance :

    • Withstands temperatures up to 75°C for 30 minutes in thermal shock conditions

    >  Safety:

    • Automatic solenoid valve shutdown in case of flow > at 30s
    • Maximum temperature limitation by adjustable stop
    • Automatic solenoid valve shutdown in case of battery wear or detector degradation
    • Low battery warning (flashing led)

    >  Delivered with:

    • 2 Fixing nuts
    • 1 Gasket and 1 washer
    • 2 PEX hoses with 3/8'' (12x17) female nut and NF check valves
    • 2 Filter gaskets
Technische Spezifikation
  • Referenznummer58000
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit